Fisher™ Rückschlagventile der Serie G200/G201

Produktbeschreibung

Die Rückschlagventile der Serie G200/G201 sind speziell für den Schwerlast-Inlinebetrieb im Transferbereich von Massengutanlagen konzipiert. Die Ventile eignen sich für Anwendungen mit Flüssiggas und wasserfreiem Ammoniak (NH3). Der Durchfluss stellt den federgespannten Ventilkegel in die geöffnete Position, sobald ein Differenzdruck erzeugt wurde. Ein Weichsitz sorgt für einen dichten Abschluss, damit die Rohrleitungen zur Wartung abgeschlämmt werden können. Der Typ G201 verfügt über eine integrierte Durchflussanzeige, die als Ersatz der Sichtanzeige eingesetzt werden kann.

ul-listed

Merkmale

  • Robuste Bauweise
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Weichsitz
  • Durchflussanzeige
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Typen G200-10/G201-10: 1 1/4-in.-FNPT
G200-16/G201-16: 2-in.-FNPT
G200-24/G201-24: 3-in.-FNPT
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar/400 psi
Zulässige Betriebstemperatur
-40 °C bis +71 °C/-40 °F bis +160 °F