Fisher-P-H800

Fisher™ Entlastungsventil vom Typ H800

Produktbeschreibung

Das Entlastungsventil Typ H800 ist ein kompaktes, leichtgewichtiges, direkt betätigtes Entlastungsventil. Es wird vor allem zwischen einem Pneumatikinstrument und dessen Versorgungsdruckregler verwendet, um den Versorgungsdruck des Instruments auf 3,4 bar/50 psig zu begrenzen, wenn sich der Versorgungsdruckregler nicht öffnet.

ped

Merkmale

  • Anwendungsabhängigkeit
  • Einfache Installation
  • Preiswert
  • Manipulationssicher
Baugröße und Endanschlussart
1/4 NPT
Durchflusskoeffizient
Weit geöffnet Cg: 55
Km: 0,79
Maximal zulässiger Einlassdruck (Entlastung)
17,2 bar/250 psig
Entlastungsdruckbereich
Nicht anpassbar, die Entlastung beginnt zwischen 2,7 bis 3,0 bar/39 bis 44 psig
Eingestellter Druck
2,4 bar/35 psig oder höher
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 ℃ (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
140 g/5 oz.
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen