Fisher-P-M570

Fisher™ Typ M570 Füllschlauchadapter

Produktbeschreibung

Der Füllschlauchadapter vom Typ M570 ist für den Einsatz am Füllschlauchauslass eines Tanklasters vorgesehen. Mit dem Typ M570 kann der Füllschlauch entfernt werden, wenn die Schließfunktion des Füllventils ausgefallen ist. Ein eingebauter Rückschlag im Adapter verhindert, dass das Gas im Falle eines Versagens des Füllventils austreten kann. Das Füllventil sollte so schnell wie möglich repariert werden und der Typ M570 vom Füllventil abmontiert werden.

ul-listed

Merkmale

  • Eingebauter Rückschlag im Adapter
  • Ermöglicht eine leichte Demontage des Füllschlauchs
Größe
1 3/4 in. ACME (männlich) x 1 3/4 in. ACME (weiblich)
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar/400 psi
Ungefähres Gewicht
500 g/1,1 lb

Dokumentation und Zeichnungen