Fisher-P-R222H

Fisher™ Typ R222H Erstregler

Produktbeschreibung

Der Fisher Typ R222H ist ein Erstregler mit einem um 65 % höheren Durchfluss als bei Standard-Kompaktreglern und erfordert 40 % weniger Platz bei Erdtanks oder begrenzter Tankkuppel. Das Produkt ist UL-gelistet (Underwriters Laboratories) bei Flüssiggas-Systemen. Es verfügt über mehrere Endanschlüsse und einen einstellbaren Federbereich und besteht aus korrosionsbeständigen Materialien. Der Einsatz bei Temperaturen von -40 °C/-40 °F wurde getestet.

c-ul-us-listed

Merkmale

  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • Einlass- und Auslassmessanschlüsse für einfache Systemüberprüfungen
  • Hohe Leistung in kompakter Bauweise
  • Einfache Installation
  • Hochwertiger Überdruckschutz
  • Korrosionsbeständig
  • Erhöhte Stabilität bei höherem Durchfluss und höheren Einlassdrücken
  • Innenbauteile aus Edelstahl
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1/2 Zoll FNPT, FPOL x 1/2 Zoll FNPT, FPOL x 3/4 Zoll FNPT und 3/4 Zoll FNPT
Maximal zulässiger Einlassdruck
17,2 bar / 250 psig
Ausgangsdruckbereiche
276 mbar bis 0,83 bar / 4 bis 12 psig
Kapazität
bis zu 2,0 MBtu/Stunde
Entlüftungsanschlussgröße
3/8 NPT geschirmt
Zulässige Betriebstemperaturen
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
mit FPOL: 865 g / 1,9 lbs
mit NPT-Anschluss: 671 g / 1,5 lbs

Dokumentation und Zeichnungen