Fisher-P-T205VB

Fisher™ Vakuumbrecher der Baureihe T205VB

Produktbeschreibung

Die Vakuumbrecher der Baureihe T205VB sind für die präzise Regelung von Anwendungen mit geringer Kapazität und Niederdruckanwendungen geeignet, bei denen eine Zunahme des Vakuums begrenzt werden muss.

Merkmale

  • Allgemeine Ersatzteile für andere Produkte der Baureihe T205
  • Manipulationssichere Anpassung
  • Einfache Konvertierung
  • Präzisionssteuerung der Niedrigdruckeinstellungen
  • Korrosionsbeständigkeit
Nennweiten
NPS 3/4 / DN 20
NPS 1 / DN 25
Maximaler Betriebseingangsdruck
10,3 bar (150 psig)
Maximaler Ausgangs-(Gehäuse)-Druck
Grauguss: 2,41 bar/35 psig
WCC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M-Edelstahl: 5,17 bar/75 psig
Maximaler Notauslass-(Gehäuse)-Druck zur Vermeidung von Schäden an inneren Teilen
2,41 bar (35 psig)
Temperaturbeständigkeit
Nitril (NBR)
Gehäuse aus grauem Gusseisen oder WCC Kohlenstoffstahl: -29 bis 82 °C/-20 bis 180 °F
LCC Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M Edelstahlgehäuse: -40 bis 82 °C/-40 bis 180 °F

Fluorkarbon (FKM): 4 bis 149 °C/40 bis 300 °F
Federgehäuseanschluss
1/4 NPT
Membrangehäuseanschluss
1/2 NPT
Ungefähres Gewicht
8,5 kg (18,7 lbs)
Weitere Technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen