Fisher-P-TOV

Fisher™ Digital Isolation™-Lösung mit Triple-Offset-Ventil

Produktbeschreibung

Die Fisher-Lösung für dreifach-exzentrische digitale Absperrventile (TOV) wurde entwickelt, um die Anforderungen kritischer sicherheitstechnischer Systemanwendungen (Safety Instrumented System – SIS) der Kunden zu erfüllen. Das Ventil ist mit dem bewährten Antrieb der Fisher G- oder CB-Serie, einem digitalen Stellungsregler Fisher FIELDVUE™ DVC6200 SIS und Emerson Zubehör ausgestattet.

Ventiltyp
Triple-Offset-Ventil
Betätigung
Scotch Joke, Federrückstellung, doppelt wirkend
Ventilgröße
DN 80–2800 (NPS 3–112)
Druckstufen
ASME Class 150–1500; EN PN 10 bis PN 160
Werkstoffe
C-Stahl, Edelstahl, kaltfester C-Stahl, warmfester legierter Stahl, austenitischer Stahl, Duplex- und Superduplex-Stahl
NACE
MR 0103/ISO 17945 und MR 0175/ISO 15156 konform* (*je nach Material)
Absperrklasse
ISO 5208, EN 12266 – 1, API 598
Kommunikationsprotokoll
HART, Feldbus
Spannungsquelle
Pneumatisch
Konstruktions- und Produktionsstandards
API 609, EN 593; ASME B 16.34, EN 12516
Brandschutzprüfungsnormen
API 607
Sicherheits-Integritätslevel
SIL 3-fähig
Bereichszulassung
Schweißen, Brandschutz, flüchtige Emissionen
Zulassungen
CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS ATEX-Richtlinie 94/9 PED 97/23/EG IP66/IP67M
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die Lösungen werden entsprechend den Spezifikationen entwickelt, gebaut und getestet und funktionieren als komplette Ventilbaugruppe.
  • Es wird die vollständige Werksdokumentation gepflegt, einschließlich Serienkarte, Herstellungsurkunde und Anbauten.
  • SIL-Verifizierung und -Zertifizierung
  • Ein einziger Ansprechpartner für Angebote, Bestellungen und Support
  • Intelligente, digitale Ventilbaugruppe
  • Qualifizierte Mitarbeiter des zertifizierten Betriebs (Certified Functional Safety Professionals – CFSP)
  • Alle Digital Isolation-Lösungen bieten den gleichen Service und die gleiche Zuverlässigkeit, die von jedem Fisher-Produkt erwartet werden.

Dokumentation und Zeichnungen