Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G532 CA – das kompakte Durchflussmessgerät für Druckluft

Produktbeschreibung

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Flexim FLUXUS G532 für Druckluft wurde speziell für die Mengenmessung von Druckluft und technischen Gasen entwickelt. Ein kompaktes Druckluftmessgerät mit integrierter Standard-Volumendurchflussberechnung, das auch Online-Messdaten von Temperatur- und Drucksensoren verarbeiten kann. Das bewährte Laufzeitdifferenzverfahren bietet insbesondere für Druckluft und technische Gase immense Vorteile, z. B.: Durchflussgeschwindigkeiten von bis zu 0,03 ft/s werden erkannt, die Messung erfolgt immer bidirektional und wird nicht durch Feuchtigkeit, Öl- oder Schmutzpartikel beeinflusst. Das FLUXUS G532 CA bietet USB- und LAN-Schnittstellen und bedient die gängigen Kommunikationsschnittstellen Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP und M-Bus.

Medium
Druckluft, Industrie-, Pharma- und Reingase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
Ordloc (FM)
Spannungsversorgung
  • 90 bis 250 Vac / 50 bis 60 Hz
  • 11 bis 32 Vdc
  • Rohrgröße
    7 bis 360 mm (0,28 bis 14,2 in.)
    Druckbereich
    1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
    Temperaturbereich (Leiter)
    -40 bis +130 °C (-40 bis 266 °F)
    Ausgang
    4–20 mA aktiv/passiv gemäß NAMUR NE43
    Impuls/Frequenz/binär
    Eingang
    Temperatur
    4–20 mA
    Kommunikationsprotokoll
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Installation und Konfiguration des Systems
    Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

    Merkmale

    • Integrierte Standard-Volumendurchflussberechnung
    • Extreme Messdynamik von niedrigsten bis zu höchsten Durchflussgeschwindigkeiten und einfache Erkennung von Leckagen und Lastspitzen
    • Bidirektionale Messung
    • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Abschaltung
    • USB- und LAN-Schnittstelle
    • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
    • Erweiterte Systemverifizierung

    Dokumentation und Zeichnungen