Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-CMF400P-2700

Micro Motion ELITE Coriolis-Messsgerät bestehend aus CMF400P Sensor und 2700 Messumwerter

Spezifikationen

Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,35 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (Standard) ±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (optional)
Reproduzierbarkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (Standard) ±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (optional)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
2 973 psig (205 barg)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV-Einflüsse
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage
Ausgangsvariablen

 •Masse- und Volumendurchfluss
 •Netto-Produktgehalt/Durchfluss
 •Temperatur
 •Dichte
 •Konzentration
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger
 •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung
 •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung
 •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max.
 •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max.
 •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)

 •Nicht eigensicher
 •Ein aktiver 4–20-mA-Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
Eingangs-/Ausgangssignale (konfigurierbare E/A)

 •Nicht eigensicher
 •Ein oder zwei aktive 4–20 mA Ausgänge
 •Ein oder zwei aktive/passive Frequenzausgänge
 •Ein oder zwei aktive/passive Binärausgänge
 •Ein Binäreingang
Eingangs-/Ausgangssignale (eigensicher)

 •Eigensicher
 •Ein passiver Ausgang 4-20 mA
 •Ein passiver Frequenzausgang
 •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
Ein-/Ausgangssignale (Foundation Feldbus-Option)

 •Eigensicher (oder optional keine Funken erzeugend)
 •Ein Foundation Feldbus H1-Ausgang
Eingangs-/Ausgangssignale (PROFIBUS-PA)

 •Eigensicher
 •Ein PROFIBUS-PA Ausgang
HART/WirelessHART

 •Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
 •WirelessHART verfügbar über THUM-Adapter
 •HART-Kommunikation ist nicht verfügbar bei Auswerteelektroniken mit Foundation Feldbus und PROFIBUS-PA
Montageoptionen
Feldmontage
 •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie
 •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Eichgenauer Verkehr
 •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
 •SIS-zertifiziert
Ex-Zulassungen

 •Klasse I, Div. 1
 •Klasse I, Div. 2
 •Zone 1
 •Zone 2

Merkmale

Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Erhältlich mit Berstscheibe oder Spülanschlussgehäuse
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren
  • Interact with our 3D model to learn more about our ELITE Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage
  • Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
  • Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
  • Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
  • Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
  • Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion Elite CMF400P Coriolis Messsystem, 4-6 in. (DN100-DN150), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage