Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 3700
Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 3700
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2 Gleichstromoption:
18 bis 30 VDC
18 W
normal, 25 W max.
Eingangs-/Ausgangssignale
Zwei aktive 4–20 mA
Drei Binärausgänge
Ein 2-adriger Frequenzausgang
Ein 2-adriger Frequenzeingang
Zwei momentane Binäreingänge
HART/WirelessHART
Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Externe Feldgeräteausführung
Anwendungsarten
Batchsteuerung
Eichgenauer Verkehr
Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
UL
CSA
ATEX
NEPSI
Merkmale
Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.
Micro Motion 3700 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Feldgeräteausführung
Mit den Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten können Arbeits-, Wartungs- und Betriebskosten Ihrer Anlage gesenkt werden.
Erhöhte Effizienz, beschleunigter Durchsatz und verbesserte Produktqualität.
Großes, programmierbares Bedieninterface für eine verbesserte Interaktion und problemlose Einrichtung, Steuerung und Betrieb durch deskriptive Alarme.
Durch die Beschleunigung des Ansprechverhaltens und durch multivariable Messungen mit der MVD-Technologie kann die Verfügbarkeit und Prozesskonsistenz maximiert werden.
Dokumentation und Zeichnungen
Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Micro Motion 3700 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Feldgeräteausführung