Micro Motion-K-H025F Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 1600

Spezifikationen

Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Genauigkeit für Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,15 % des Durchflusses (Standard) ±0,10 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit für Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,25 % des Durchflusses (Standard) ±0,15 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit für Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,05 % vom Messwert
Genauigkeit für Massedurchfluss (Gas)
±0,50 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit für Massedurchfluss (Gas)
±0,25 % vom Messwert
Genauigkeit für Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) (Standard) ±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3) (optional)
Genauigkeit für Temperatur
±1 °C ±0,5 % vom Messwert
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
70 barg (1.015 psig)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•CSA
•IECEx
•ATEX
Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer
Anzeige/Bedieninterface
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
Optische 4-Tasten-Steuerung
LED für den Zustand des Durchflussmessers
Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch
Spannungsversorgung
Power-over-Ethernet erhältlich in der Ethernet-Version
PoE-PD-Leistungsklasse 3 entspricht IEEE 802.3at und 802.3af
18 bis 100 VDC, typ. 6 W, max. 11 W
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.
Selbstschaltender AC/DC-Eingang, erkennt automatisch die Versorgungsspannung, erhältlich in HART®- und Modbus-Versionen.
85 bis 240 Vac 50/60 Hz, typ. 3.5 W, max. 8 W
18 bis 100 Vdc, typ. 3,5 W, max. 8 W
Universal Service Port
Das Universal Service Port-Design ermöglicht die Konfiguration und Übertragung von Daten über einen standardmäßigen USB-C-Anschluss
Ethernet-Version
Ein Ethernet-Port unterstützt EtherNet/Ip und Modbus TCP in einem einzigen Gerät
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für mA-Ausgang, Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
HART® Version
HART® Kanal unterstützt vollständige HART® Kommunikation
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Modbus-Version
Modbus-Unterstützung ist auf der physikalischen RS-485-Schicht implementiert
Zusätzlicher Kanal enthalten, konfigurierbar für Impulsausgang oder Binärausgang
Vorinstallierte M12-Schnellanschlüsse optional erhältlich
Montage
Gehäuseoptionen für Feldmontage aus Aluminium und hygienischem Edelstahl
Integrierte Montage an Micro Motion ELITE-Sensoren (CMFS, CMF und HC) und Coriolis-Sensoren der F-Serie, H-Serie, R-Serie, T-Serie oder HPC-Serie
Externe Montage an 9-adrigen Micro Motion ELITE-Sensoren und Coriolis-Sensoren der F-, H-, R-, T- oder HPC-Serie (nur Aluminium)
Anwendungsarten
Professionelle intelligente Systemverifizierung
Binäre Batchsteuerung
Mineralölmessung und AI-Korrekturoption
Konzentrationsmessung
Erweiterte Phasenmessung für Zweiphasen-Durchflusskorrektur
Abfüllen und Dosieren
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Zulassungen
Class I, Div. 2
Zone 2

Merkmale

Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
  • Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
  • Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
  • Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
  • Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
  • Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
  • Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
  • Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.
Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer
  • Einfache Installation, Integration, Fernüberwachung und Konnektivität mit Ethernet/IP- und Power-Over-Ethernet (PoE)-Funktionen sowie HART®- oder Modbus-Kommunikation.
  • Erfassung kurz- und langfristiger Einblicke in Prozessereignisse, Qualität des Prozessmediums und Stabilität der Messung mithilfe einer Datenarchivierungsfunktion
  • Überprüfung des Messsystemzustands in weniger als 90 Sekunden mittels intelligenter Systemverifizierung
  • Gewährleistung der Produktqualität mit lizenzierbaren erweiterten Softwarefunktionen wie Konzentrationsmessung und erweiterter Phasenmessung
  • Grafikdisplay mit Unterstützung für 8 Sprachen, das mithilfe der integrierten Softwarerotation gedreht werden kann

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Micro Motion™ 1600 Kompaktmessumformer