Micro Motion-FDM

Micro Motion Schwinggabel-Dichtemesssystem FDM

Produktbeschreibung

Sofort einsetzbarer Schwinggabel-Dichtemesser, der Installationsflexibilität mit durchgehender Echtzeitmessung von Dichte und Konzentration in Rohren, Umführungsschlaufen und Behältern.

Genauigkeit der Dichtemessung
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Betriebsbereich Dichte
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Betriebsbereich Temperatur – kurzer Schaft
-50 °C bis +200 °C (-58 °F bis +392 °F)
Betriebsbereich Temperatur – langer Schaft
-40 °C bis +150 °C (-40 °F bis +302 °F)
Werkstoffe
Mediumberührte Teile – Messsystem mit kurzem Schaft:
 •Edelstahl 304 oder 316L
 •Legierung C22, B3 oder 400
 •Titan
 •Zirkon Mediumberührte Teile – Messsystem mit langem Schaft:
 •Legierung C22 für Messsysteme mit einer Länge von bis zu 2 m (6,5 ft)
 •Edelstahl 316L für Messsysteme mit einer Länge von bis zu 4 m (13 ft) Zinkenoberflächenbeschaffenheit:
 •Standard, PFA-beschichtet oder elektropoliert
 •Messumformergehäuse:
 •Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)

 •Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
 •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
 •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
 •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
 •Glasscheibe.
 •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Anzeige Funktionen

 •Prozessvariablen anzeigen.
 •Alarme anzeigen und bestätigen.
 •mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren.
 •Unterstützt Know Density Verification (KDV).
 •Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik):
 •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge
 •Kanal A ist 4–20 mA + HART
 •Kanal B ist 4–20 mA
 •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang
 •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang
 •Ein Modbus/RS-485-Ausgang Auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einer extern montierten 2700 FOUNDATION Feldbus-Auswerteelektronik lieferbar
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Merkmale

  • Erhöhte Installationsflexibilität mit kontinuierlicher Echtzeitmessung in Rohrleitungen, Bypasskreisen und Tanks.
  • Große Auswahl an korrosionsbeständigen Werkstoffen für die Messung der Dichte und Konzentration von kritischen Chemikalien.
  • Mit der diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) kann eine Reibungsminderung und eine bessere Beschichtungsimmunität sichergestellt werden.
  • Interne Diagnosefunktion für eine schnelle Verifizierung des Zustands und der Installation des Messsystems.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen