Micro Motion-SGM

Micro Motion Gasspezifisches Gravimeter SGM

Produktbeschreibung

Gasspezifischer Gravimeter für schnelle, direkte Messungen von gasspezifischer Dichte, Molekulargewicht und relativer Dichte.

Bereich der spezifischen Dichte
0,1 bis 3,0 typisch
Genauigkeit
Bis zu ±0,1 % vom Messwert
Referenzkammerdruck
1,2 bis 7,0 bar absolut bei 20 °C (17 bis 101 psi absolut bei 68 °F)
Versorgungsdruck

 •Minimum: 1,4 bara (20 psia)
 •Maximum: 12 bara (174 psia)
Temperaturbereich

 •-18 °C bis +50 °C (-0 °F bis +122 °F)
Werkstoffe

 •Innenauskleidung:Edelstahl 416
 •Druckgehäuse:Edelstahl 316L
 •Referenzkammer:Aluminiumlegierung
Bedieninterface/lokaler Anzeiger (optional)

 •Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
 •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
 •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
 •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
 •Glasscheibe.
 •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Display-Funktionen

 •Anzeige von Prozessvariablen
 •Anzeigen und Bestätigen von Alarmen
 •Konfigurieren von mA- und RS-485-Ausgängen
 •Unterstützt Known Density Verification (KDV)
 •Unterstützt mehrere Sprachen
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik):
 •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge
 •Kanal A ist 4–20 mA + HART
 •Kanal B ist 4–20 mA
 •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang
 •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang
 •Ein Modbus/RS-485-Ausgang
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und -behörden:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Merkmale

  • Direkte, schnelle Messung der spezifischen Gasdichte, des Molekulargewichts sowie der relativen Dichte und Basisdichte.
  • Gleichzeitige Berechnung von bis zu vier Gasreinheitskurven, um jeden Zyklus des wasserstoffgekühlten Generatorbetriebs zu unterstützen.
  • Erneute Konfiguration oder Kalibrierung ist bei einer Spülung nicht erforderlich.
  • Multivariable Ausgaben, einschl. Wasserstoffreinheit, Brennwert/BTU, Wobbeindex und Masse- oder Standard-Volumendurchfluss.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen