Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
O-Zgedney-P-cl-650-ig-alum-junct-box

O-Z/Gedney™ Aluminium-Anschlussdosen der Klasse 650 und des Typs IG

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Aluminium-Anschlussdosen der Klasse 650 und des Typs IG bieten Platz für Instrumente, Steuereinheiten oder Steuerkästen und können auch als Anschlussdosen oder Anschlussklemmendosen verwendet werden. Abgedichtete Gehäuse vom Typ IG verfügen über eine ausreichend hohe Wanddicke für nahezu unbeschränktes Bohren von Kabelkanälen an allen Seiten und ermöglichen die volle Nutzung des Innenraums mit minimalen Kosten. Sie können mit Klassifizierung gemäß NEMA 4 oder NEMA 9 bestellt werden.

Merkmale

  • Ex-Schutz
  • Große Auswahl an Typen und Größen
  • Sechskant-Abdeckungsschrauben
  • Vollständig durchsichtige Öffnung für maximalen Innenraum
  • Die Wanddicke erlaubt eine hohe Bohr- und Gewindetiefe für Kabelkanäle, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
  • Montagelaschen sind im Lieferumfang enthalten.
NEC/CEC-Zertifizierungen und Konformität Zusatzzeichen G
NEMA 4
NEC/CEC-Zertifizierungen und Konformität Zusatzzeichen P
Class II, Division 1 und 2, Groups E, F, G; Class III; NEMA 9EFG
Standardwerkstoffe und Oberflächengüte
Gehäuse und Deckel sind aus kupferfreiem (max. 4/10 von 1 %) Aluminiumguss mit Epoxid-Pulver-Beschichtung und Abdeckungsschrauben aus Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen