Paine-P-213 Heritage Satellite and Space Pressure Transmitter

Paine™ 213 Heritage Druckmessumformer für Satelliten und Raumfahrt

Produktbeschreibung

Der Paine 213 Heritage Druckmessumformer für Satelliten und Raumfahrt liefert zuverlässige und langfristige Messungen für wichtige Satelliten- und Raumsonden-Missionen. Diese Serie ist dazu ausgelegt, kräftige Erschütterungen und Vibration zu tolerieren, ohne Schaden zu nehmen und verfügt über Elektroniken, die die Normen EEE INST-002/MSFCSTD-3012 der Stufe 2 erfüllen. Zu den Anwendungen gehören Treibstofftank-Anzeigen, Steuerinstrumente sowie Servoventile und Aktuatoren von Raumsonden.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psia)
Betriebstemperatur
–29 °C bis +70 °C (–20 °F bis +158 °F)
Prozessmedium
Jedes kompatibel mit 15-5 PH CRES Zustand H1025 und 304 CRES
Druckanschluss/Armatur
Schweißbares Rohr
Gewicht
226 g (8,0 oz)

Merkmale

  • Mit Elektroniken konzipiert, um die Normen EEE INST-002/MSFCSTD-3012 der Stufe 2 zu erfüllen.
  • Toleriert kräftige Erschütterungen und Vibration, ohne Schaden zu nehmen.
  • Für Anwendungen in orbitalen Umgebungen gerüstet, wie z. B. als Steuerungen für Manipulatorarme und den Treibstoffdruck im Triebwerk.
  • Für die Druckbereichsmessung bis zu 344 bar (5 000 psia) und Temperaturen von –29 °C bis +70 °C (–20 °F bis +175 °F) konzipiert.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).