Paine-P-220-30-020 Subsea Transmitter

Paine™ 220-30-020 Druck- und Temperaturmessumformer für Unterwasser-Anwendungen

Produktbeschreibung

Der voll tauchfähige Paine™ 220-30-020 Druck- und Temperaturmessumformer für Unterwasser-Anwendungen ist eine zuverlässige Lösung für die Messung von Drücken und Temperaturen in abgelegenen Unterwasser-Anlagen. Dieser Messumformer stellt genaue digitale Messungen bereit und verwendet das CANopen® Digital Subsea Instrumentation Interface gemäß dem Industriestandard. Mit seiner vollverschweißten Bauweise ermöglicht dieser Messumformer einen langandauernden Unterwasserbetrieb und erfüllt die Anforderungen gemäß API 17F/ISO 13628-6 und CIA 443 (SIIS-Gerät Stufe 2).

Messbereich
0 bis 1 034 bar (0 bis 15 000 psia)
Betriebstemperatur
-4 °C bis +60 °C (+25 °F bis +140 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 17-4 PH und 15-5 CRES
Druckanschluss/Armatur
220-30-020-01: Autoclave-Armatur mit 3/8 Zoll� Innengewinde für mittleren Druck; 220-30-020-02: Autoclave-Armatur mit 3/8 Zoll� Innengewinde für hohen Druck

Merkmale

  • Voll tauchfähiger Messumformer für Druck- und Temperaturmessungen in abgelegenen Unterwasser-Anwendungen.
  • Messumformer mit beständigen Leistungsmerkmalen und guter Genauigkeit von digitalen Messungen.
  • Intelligentes CANopen® Digital Subsea Instrumentation Interface bietet hohe Auflösung und Zuverlässigkeit.
  • Ausführung mit Autoclave-Armatur mit 3/8 Zoll Innengewinde entspricht den Anwendungsanforderungen gemäß Industriestandard.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen