Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Paine™ 310-38-0050 Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 310-38-0050 Hochdruck-Messumformer ist ein hochpräzises Messgerät im Ultra-Miniaturformat für die Bereitstellung wichtiger Daten in Echtzeit. Dieser kompakte und zugleich langlebige Messumformer ist speziell für raue Umgebungsbedingungen konzipiert, einschließlich Bohrlochanwendungen mit schnell wechselnden hohen Drücken (0 bis 1 723 bar bzw. 0 bis 25 000 psia) und hohen Temperaturen (218 °C bzw. 425 °F). Dieses Gerät ist für genaue Messungen ausgelegt und gewährleistet eine verbesserte Echtzeit-Datenerfassung für eine erhöhte Produktionseffektivität.

Messbereich
Bis zu 1 723 bar (25 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +218 °C (–40 °F bis +425 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS NO7718 lösungsgeglüht und gealtert auf eine Mindesthärte von 40HRC Inconel® 718
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 unter Verwendung einer austauschbaren Dichtung aus vergütetem Inconel 600

Merkmale

  • Äußerst kleiner Durchmesser von 0,93 cm (0,37 Zoll) bietet einen kompakten und schmalen Formfaktor, um zahlreichen Einbauanforderungen gerecht zu werden.
  • Widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen mit hohen Drücken und Temperaturen sowie schnell wechselnden Betriebsdrücken.
  • Präzise Echtzeitdaten optimieren die Produktionsparameter.
  • Gesamtfehler von ±0,025 % des Bereichsendwerts bietet überragende Genauigkeit.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen