Rosemount-P-248 Configuration Software

Rosemount™ 248 Konfigurationssoftware

Produktbeschreibung

Die Rosemount 248 Konfigurationssoftware wurde speziell für Rosemount 248 Messumformer entwickelt. Diese Software wird in Verbindung mit verschiedenen Rosemount oder vom Benutzer bereitgestellten Hardware-Modems verwendet und ermöglicht die Konfiguration von Prozessvariablen, Sensortypen, Anzahl der Leiter, Maßeinheiten, Messstellenkennzeichen von Messumformern sowie Dämpfungs- und Alarmparametern. Die Konfigurationssoftware ist mit Windows™ XP, Windows 7 32-Bit und Windows 7 64-Bit kompatibel und bietet drei Hardware-Optionen.

Hardware-Optionen
Nur Software; Serielles HART Modem und Software; USB-HART Modem und Software
Kompatible Geräte
Rosemount 248 Temperaturmessumformer für Kopf- oder Schienenmontage
Softwarekompatibilität
Windows™ XP, Windows 7 32-Bit und Windows 7 64-Bit

Merkmale

  • Zur Verwendung mit Rosemount 248 Messumformern, um die Konfiguration für ein breites Anwendungsspektrum zu ermöglichen.
  • Kann in Verbindung mit verschiedenen Rosemount oder vom Benutzer bereitgestellten Hardware-Modems für die Anpassungsfähigkeit an Anwendungen eingesetzt werden.
  • Ermöglicht mehrere Konfigurationen, einschließlich Prozessvariablen, Sensortypen, Anzahl der Leiter und Maßeinheiten.
  • Drei Hardware-Optionen sind für eine größere Flexibilität bei der Bestellung lieferbar.
  • Kompatibel mit Windows™ XP, Windows 7 32-Bit und Windows 7 64-Bit für die Anpassung an bestehenden Technologieanforderungen.

Dokumentation und Zeichnungen