Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3155K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3155K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen wurde für präzise Druckmessungen in Nuklearanwendungen entwickelt. Der Messumformer kann außerdem in Umgebungsbedingungen mit erhöhtem Unfallrisiko eingesetzt werden und bietet zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Nutzungsdauer. Der Messumformer ist eine robuste, nach IEEE Std 323™-1974/1983/2003 qualifizierte Lösung gemäß Industriestandard und widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 144,7 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Seismische Bewertung
8,5 g ZPA seismisch
Strahlungsbewertung
1,447 MGy (144,7 Mrad)
Dampf-/Drucktemperatur
Schwerer Unfall mit 164 °C (327 °F) für 12 Stunden
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter 1-952-949-5200 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com 

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 für eine Lösung nach Industriestandard
  • Langlebige Ausführung funktioniert auch in Umgebungen mit schweren Unfällen.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 1,517 MGy (151,77 Mrad) TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA für verschiedenste Prozessanforderungen.
  • Leistungsmerkmale für Dampftemperaturen bis zu 164 °C (327 °F) erfüllen zahlreiche Anwendungsanforderungen.

Dokumentation und Zeichnungen