Rosemount™ 370XA Gaschromatograph

Produktbeschreibung

Der Erdgas-Chromatograph 370XA von Rosemount ist der neueste Analysator der XA-Serie von Emerson Gas-Chromatographen und wurde entwickelt, um eine größere Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Messleistung für Ihre C6+ BTU/CV-Analysen zu liefern.

Spannungsversorgung
24 VDC am Gerät (21–30 VDC) • 55 Watt (Anfahren) • < 25 Watt (Betrieb)
Montage
Rohrmontage (Standard) oder Wandmontage
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA: Class I, Zone 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • Class I, Division 1, Groups B, C, D, T6, Gehäuseschutzart 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = -20 °C bis 60 °C
Abmessungen
H x B x T: 460 mm x 305 mm x 280 mm (18“ x 12“ x 11“)
Gewicht
22 kg (50 lbs.)
Garantie
2-jährige Garantie gemäß gesonderten Bedingungen

Merkmale

  • Vereinfachte Funktionalität und hohe Benutzerfreundlichkeit
  • Das Bedieninterface mit Farbdisplay und integriertem Software-Assistenten führt den Bediener durch häufig auszuführende Aufgaben, wie z. B. Austausch des Moduls, Änderung des Kalibriergases, automatischer Ventilabgleich.
  • Geringere Installationskosten
  • 25 VDC-Spannungsversorgung mit weniger als 55 W bei Anfahren und < 25 WW (Betrieb) Nennleistung
  • Masthalter (Standard) und Optionen für Wandmontage
  • Erfordert in den meisten Umgebungen keine Schutzeinrichtung; optionales Gehäuse für extreme Umgebungen lieferbar
  • Geringere Betriebskosten

Dokumentation und Zeichnungen