Rosemount-403 Conductivity Sensor

Rosemount™ 403 PUR-Sense™ Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 403 Leitfähigkeitssensor mit integriertem Kabel ist ein Hygieneflanschsensor, der üblicherweise in Wasseraufbereitungssystemen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet wird. Dieser Leitfähigkeitssensor eignet sich hervorragend zur Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit in Wasser für Injektionszwecke (Water-for-injection, WFI).

Temperaturbereich
Umgebungstemperatur: 32 bis 221 °F (0 bis 105 °C). Der Leitfähigkeitssensor ist auf 275 °F (135 °C) dampfsterilisierbar
Medienberührte Werkstoffe
Elektroden: Titan
Isolator: PCTFE (Neoflon), konform mit 21CFR 177.1380 und USP Class VI
Körper: Edelstahl 318
O-Ring: EPDM, konform mit 21CFR 177.1380 und USP Class VI
Oberflächengüte
Alle mediumberührten Oberflächen haben eine Oberflächengüter von 16 Mikrozoll (0,4 Mikrometer) Ra
Max. Betriebsdruck
250 psig (1 825 kPa [abs])

Merkmale

  • Hygiene-Ausführung gemäß den Anforderungen USP Class VI
  • Wählbare Zellkonstanten von 0,01, 0,1 und 1,0/cm
  • Erhältlich mit 1 1/2 in. und 2 in. Hygieneflanschanschlüssen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: