Rosemount-8600DF015

Rosemount™ 8600DF015 Vortex-Durchflussmessgerät, DN40 (1,5 Zoll)

Produktbeschreibung

Optimiert für kostengünstige Allzweck-Durchflussmessungen und Anwendungen mit sauberen Flüssigkeiten wie Dampf, Luft, Wasser und Stickstoff.

Genauigkeit des Durchflussmessgerätes
±0,75 % des Volumendurchsatzes bei Flüssigkeiten
±1 % des Volumendurchsatzes bei Gas und Damp
±2 % des Massendurchflusses bei Dampf mit8600 MultiVariable (MTA-Option)
Messspannenverhältnis
30:01:00
Ausgang
4–20 mA mit HART® 5
4–20 mA mit HART® 5 und skalierbarem Impulsausgang
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl CF3M
Flanschvarianten
ANSI Class 150 bis 300 DIN PN 10 bis PN 40 JIS 10K bis 40K Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen lieferbar
Betriebstemperaturen
-50 °C bis 250 °C (-58 °F bis 482 °F )
Nennweite
Geflanscht – 25 bis 200 mm (1 bis 8 Zoll)

Merkmale

  • Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit und senken Sie Kosten ohne bewegliche Teile, die repariert oder gewartet werden müssen.
  • Mithilfe der Inline-Technologie können Probleme mit Impulsleitungen und Verstopfungen eliminiert werden.
  • Vereinfachte Installation, da Impulsleitungen, Kalibrierung vor Ort oder Nullung nicht erforderlich sind.
  • Durch den großen Messbereich kann ein breites Spektrum an Durchflüssen abgedeckt werden.
  • Die Elektronikverifizierung ermöglicht eine vereinfachte Fehlersuche/-beseitigung.
  • Einfache Wartung mit austauschbaren Sensoren.
  • Für den problemlosen Zugriff werden abgesetzt montierte Elektroniken angeboten.

Dokumentation und Zeichnungen