Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Produktbeschreibung

Der Roxar Downhole Network Controller bietet unübertroffene Einblicke und Kontrolle über den Produktionsbetrieb. Die branchenführenden Geräte – bieten den Bedienern alles, was sie brauchen, um ein intelligentes Downhole Network aufzubauen(), bei dem bis zu 32 Sensoren an ein einzelnes Kabel angeschlossen werden können. Die äußerst präzisen Druck-und Temperaturinformationen, die erfasst werden, sind bei gleichzeitiger Verwaltung einer Reihe von Bohrlöchern oder getrennten Zonen von unschätzbarem Wert, und bieten Bedienern eine bessere Kontrolle über die Produktion .

Max. Anzahl der Messinstrumente
RS422, 10 Mbit Ethernet, RS485 (optional)
Kabelanforderungen
1 TEC (Mono- oder Doppelleiter)
Maximale Kabellänge
16.000 m (52.400 ft)
Hauptschnittstellen
RS422, 10 M/bit-Ethernet
Hauptprotokolle
MODBUS RTU, TCP

Merkmale

  • Betreibt das integrierte Downhole Network und kommuniziert mit ihm
  • Stellt Daten und Diagnoseinformationen für SCADA zur Verfügung
  • Die DHNC Karte ist IWIS-konform
  • Die Karte kann in einer oberflächeneigenen Oberflächenerfassungseinheit oder einem Unterwasser-Steuermodul platziert werden