Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-Downhole-Matrix

Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface™

Produktbeschreibung

Das Roxar Matrix Downhole Wireless Interface ist Teil eines permanenten Überwachungssystems für das Bohrloch. Es ermöglicht die Kommunikation mit kabellosen Instrumenten, die von Metrol Technology bereitgestellt werden, und befindet sich auf der Sandfläche der Lagerstätte. Die Druck-und Durchflussdaten führen zu einem effizienten Bohrungs- und Lagerstättenmanagement, während das Roxar HS Messgerät ein permanentes Überwachungssystem für die Lebensdauer des Bohrlochs bietet.

Produktionsschläuche
3 ½” - 7”
Auslegungsdruck
20.000 psi
Werkstoff
Inconel 718
Betriebstemperatur
-5°C to 150°C
Kommunikation
Wireless an Instrumente am Sandboden der Lagerstätte

Kabel zur Oberseite oder Unterwasserschnittstellenkarte
Normen/Standards
DHNC-Karte ist vollständig IWIS-kompatibel

Merkmale

  • Ermöglicht die kabellose Kommunikation mit Metrol-Instrumenten an den Sandoberflächen der Lagerstätte
  • Verbindung mit dem Kabel des Standard Roxar integrierten Downhole Network (IDN)
  • Einfache Kommunikation und vollständig integrierte Kommunikationslösung
  • Schnittstellen mit Druckmessgeräten, Ventilen und Temperaturbereichen von Metrol Technology
  • Bietet ein permanentes Überwachungssystem der Bohrlochöffnung für die Lebensdauer des Bohrlochs

Dokumentation und Zeichnungen