Roxar-P-erosion-probes

Entfernbare Roxar™ Sanderosionssonden

Produktbeschreibung

Entfernbare Roxar Sanderosionssonden erkennen Sandpartikel und durch auf die Probenoberfläche auftreffenden Sand verursachte erosive Effekte. Mehrere Elemente sorgen für einen breiteren Erfassungsbereich des Rohrdurchmessers, um eine zuverlässige Erkennung zu ermöglichen. Die schnelle Reaktion der Sandsonden ermöglicht die Erkennung eines Zwischenfalls bei der Sandproduktion, von Korrekturmaßnahmen und der Verifizierung, bevor der Zwischenfall durch andere Messtechnologien identifiziert werden kann. Die Sonden können mit dem Roxar SAM Akustik-Messumformer und den Permasense-Systemen kombiniert werden, um die umfassendste Sandmanagement-Lösung mit schneller Ansprechzeit zu bieten, die auf dem Markt verfügbar ist.

Dokumentation und Zeichnungen