Der Roxar SandLog Wireless ist ein Messumformer, der Daten von Sand-/Erosionssonden mit mehreren Elementen empfängt und ein WirelessHART Netzwerk bildet, das Daten an die Roxar Fieldwatch Software oder eine andere Softwareanwendung übertragen kann. Roxar SandLog erkennt beschleunigte Sanderosionsraten. In Kombination mit den Roxar SAM und Permasense Systemen ermöglicht der Messumformer dem Bedienpersonal die effiziente Abstimmung der maximal zulässigen Förderraten und sorgt so für optimale Durchflusssicherheit.