Sempell-P-P000341

Sempell Hochdruck-Durchgangsventil

Produktbeschreibung

Hochdruck-Durchgangsventile aus Schmiedestahl in Schrägsitz-, Gradsitz- und Eckventilausführung

ped

Merkmale

  • Gehäuse aus hochwertigen Schmiedewerkstoffen, jeweils in Übereinstimmung mit ASME- und DIN-Normen.
  • Auslegung der Absperrventile gemäß ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, DGRL.
  • CE-Kennzeichnung für 100%ige Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie).
  • Gradsitz-, Schrägsitz- und Eckventilausführungen lieferbar.
  • Packung mit Dichtringen aus gepresstem Reingrafit mit einer Mindestdichte von jeweils 1,8 g/cm3 zur Verbesserung der Effektivität der Abdichtung und zur Verringerung des Risikos durch flüchtige Emissionen.
  • Standardmäßig mit mechanischer Stellungsanzeige
  • Bügelaufsatz mit Anschlussflansch an der Oberseite für einfache Montage eines Stellantriebs.
  • Sonderkonstruktionen und -werkstoffe lieferbar.
  • Die Armaturen werden standardmäßig für den manuellen Betrieb angeboten (abhängig von der Nennweite mit Handrad oder Kegelradgetriebe). Als weitere Optionen sind elektrische, pneumatische oder hydraulische Betätigungen lieferbar.
Zulassungen
ASME B31.1, India Boiler Registration, EU Druckgeräterichtlinie, CE
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Kraft-Wärme-Kopplung, Hochtemperatur, HRSG, Dampfsammler, Dampfturbinen, Kessel, Anlagenperipherie, Biomassekessel und Kraftwerkskessel, Pumpen, Ventile und Ventilblöcke, allgemeiner Betrieb
Gehäusebauform
Lange Bauform, kurze Bauform
Werkstoff
Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Legierung, Metall, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Metall auf Metall
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Durchgangsventile
Ventilgröße
5 Zoll, 6 Zoll (DN150) und größer, NPS 2/DN 50 ,NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80 NPS 4/DN 100
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Technisches Produkt, Kugel