Sempell-P-P001078

Sempell Nuklearmodell MFDCV Gedämpftes Hauptspeisewasser-Rückschlagventil

Produktbeschreibung

Entwickelt zum Schutz des Rohrleitungssystems nach einem Rohrbruch in der Speisewasserleitung von Atomkraftwerken.

Merkmale

  • Einteilige, kompakte Blockausführung mit geschmiedetem oder gegossenem Gehäuse, die kein seismologisches Sicherheitsproblem darstellt. Der Anschluss der Dämpfungskammer mit dem Hauptventilgehäuse ist in den Zylinder integriert, daher ist keine externe Expansions- oder Ausgleichsleitung erforderlich.
  • Einfache, robuste Bauweise mit nur wenigen beweglichen Teilen, was zu geringen Wartungsanforderungen und einem kleinen Ersatzteilbestand führt. Interne Komponenten können als einzelne Einheit aus dem Gehäuse entfernt werden.
  • Die Führung des Kolbens und des Ventiltellers kann ausgetauscht werden, während das Ventilgehäuse in der Rohrleitung verbleibt und keinerlei Wartungsarbeiten erforderlich sind.
  • Das Innendesign des Ventils ist flexibel, optionale feste Schließzeit oder ein kundenspezifisches Schließverhalten ist möglich. Die Kolbendämpfung stellt sicher, dass die Hochdrucktransienten in Speisewasserleitungen gemäß den Spezifikationen der jeweiligen Reaktorkonstruktion eliminiert werden.
  • Optimierte Ventiltellerausführung für eine stabile offene Stellung bei niedrigem Durchfluss, um den Anlagenbetrieb in einem weiten Lastbereich zu gewährleisten.
  • Auf Anfrage kobaltfreie Aufpanzerung für Anwendungen, die Kontakt mit Primärkreismedien haben, da die Radioaktivität in Atomkraftwerken in erster Linie durch die Kobaltisotopen Co–58 und Co–60 verursacht wird.
  • Auf Anfrage induktive Positionsanzeige lieferbar, somit keine Penetration der druckbeaufschlagten Abgrenzung erforderlich.
  • Optimiert für niedrige Druckverluste, um die Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
  • Vollbereichsprüfungen im Testmesskreis HDR Kahl DN 350 wurden zur Überprüfung des dynamischen Fluidverhaltens durchgeführt.
  • Der seismische Rütteltischtest wurde gemäß IEEE 344 für verschiedene Ausführungen durchgeführt.
Nennweiten NPS (DN)
Bis zu 18 (450)
Druck:
Lass 1500 / PN250
Temperatur:
bis zu 300 °C
Gehäusewerkstoff:
A105 (1.0460) and S/S

Dokumentation und Zeichnungen