Sempell-P-P001259

Sempell Modell SOH Hochdruckdampf-Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Hochdrucksicherheitsventil mit Schweiß- oder Flanschanschlüssen für den Kesselschutz

Merkmale

  • Hohe Dichtigkeit bis zum eingestellten Druck aufgrund zusätzlicher Last
  • Sanfter Betrieb (keine Kräfte durch Schlagen)
  • Starre Gehäuseausführung
  • Selbstnachstellende Federbaugruppe
  • Reibungsarme Federspannung
  • Mechanischer Anschlag sorgt für stabile Funktion
  • Sperren für hydrostatische Druckprüfung ohne zusätzliche Teile
  • Hoher zulässiger Gegendruck
Einlassnennweite:
DN 40 – DN 250
NPS 1 ½? – NPS 10?
Temperaturbereich:
Bis zu +700 °C/+1 300 °F
Eingestellter Druck:
10 – 320 bar
Sitzweite:
17,5 – 160 mm
Konstruktion:
Offenes Oberteil, Ausgleichskolben, pneumatisch unterstützt
Gehäusewerkstoff:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Zubehör:
Stellungsanzeiger

Dokumentation und Zeichnungen