Sempell-P-P001260

Sempell Modell SOT Hochdruckdampf-Sicherheitsventil, Scheibenfeder

Produktbeschreibung

Hochdrucksicherheitsventil in Scheibenfeder-Ausführung mit Schweiß- oder Flanschanschlüssen für den Kesselschutz

Merkmale

  • Hohe Dichtigkeit bis zum eingestellten Druck aufgrund zusätzlicher Last
  • Sanfter Betrieb (keine Kräfte durch Schlagen)
  • Die Scheibenfeder ermöglicht im Vergleich zur Spiralfeder höhere Kräfte. Dadurch können auch bei hohen Kapazitäten höhere Druckwerte erreicht werden.
  • Mechanischer Anschlag sorgt für stabile Funktion
  • Sperren für hydrostatische Druckprüfung ohne zusätzliche Teile
  • Hoher zulässiger Gegendruck
Einlassnennweite:
DN 100 – DN 600
NPS 4 – NPS24
Temperaturbereich:
Bis zu +700 °C/+1 300 °F
Eingestellter Druck:
10 – 450 bar
Sitzweite
66 mm & #8211; 438 mm
Konstruktion:
Offenes Oberteil
Ausgleichskolben
Scheibenfeder-Typ
pneumatisch unterstützt
Gehäusewerkstoff:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Zubehör:
Stellungsanzeiger

Dokumentation und Zeichnungen