SolaHD-P-STF

SolaHD™ Active Tracking-Filter der Serie STF

Produktbeschreibung

Active Tracking-Filter der STF-Serie schützen vor Niederspannung/Hochfrequenz-Energietransienten. Elektrische Störungen durch alltägliche Ereignisse – zum Beispiel das Einschalten von Maschinen, Motoren oder Geräten – können mit der Zeit sehr schädlich sein. STF-Filter sind in einer großen Vielfalt an Spannungs- und Stromwerten für Einphasen- und Dreiphasen-Spannungsversorgungen lieferbar. Sie sind festverdrahtet und für jahrelangen problemlosen Betrieb konzipiert und erfordern nach der Installation nur wenig oder gar keine Benutzereingriffe

c-ul-us-listed
rohs

Merkmale

  • cULus, RoHS
  • Unverwüstliche Reihenfiltertechnik für lange Haltbarkeit
  • Hochfrequenz-Rauschfilter, RLC-Tiefpassfilter
  • Dreiphasen-Anwendungen bis zu 200 A
  • Rauschunterdrückung bis 40 dB im Frequenzbereich 50 kHz bis 50 MHz
  • Betriebstemperatur ab –40 °C bis +45 °C
  • Festverdrahteter Anschluss
  • MTBF über 100 000 Stunden, Mil Std. 217F
Sicherung/Trenner-Strombelastbarkeit
15, 30, 50, 100, 200 A
Hertz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120/208, 277/480 VAC Y; 240, 480 VAC ∆
Anzahl der Phasen
dreiphasig
Betriebstemperatur
–40 °C bis +45 °C

Dokumentation und Zeichnungen