Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-15 Electropolish

TESCOM™ Gasdruckregler der Serie 15 mit Elektropolierung

Produktbeschreibung

Regler der Serie 15 wurden für Anwendungen mit extrem hohen Durchflüssen bis zu 28.300 Nl/min entwickelt. Die Serie 15 umfasst Bulkgas-Druckminderer für höchste Reinheit mit einer Oberflächengüte von Ra 0,25 µm. Eingangsdruck 20,7 bar (300 psig), Ausgangsdruck bis 10,3 bar (150 psig). Elektropneumatisch gesteuerte Option ist lieferbar. Ideal geeignet für die Bulkgasversorgung von Anlagen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 20,7 bar / 300 psig
Regelbereiche: 9,0 und 10,3 bar / 130 und 150 psig
Material
Gehäuse: Edelstahl 316L
Membran oder Faltenbalg: Edelstahl 316L
Sitz: PCTFE oder Teflon®
Dichtung: Viton®
Sonstige Teile: Edelstahl 316L
Betriebstemperatur
-29 °C bis +65 °C (-20 °F bis +150 °F)
Anschlussgröße und -art
3/4 Zoll Rohrstutzen
1 Zoll Rohrstutzen
1 1/2 Zoll Rohrstutzen
2 Zoll Rohrstutzen
Durchflussrate
Membran: Cv = 8,0
Faltenbalg: Cv = 14,0
Ansteuerung
Feder, pneumatisch gesteuert
Gewicht
24,9 kg / 55 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hohe Regelgenauigkeit durch Membranausführung
  • Oberflächengüte innen von Ra 0,25 µm (elektropoliert)
  • Ausführung aus Edelstahl 316L
  • Zwei Ansteuerungsoptionen lieferbar: Federsteuerung mit Schraubenschlüssel einstellbar und pneumatisch gesteuert
  • Zwei Sensoroptionen lieferbar: Membran und Faltenbalg (Regelelement mit Faltenbalg erweitert die Durchflusskapazität auf über 33 960 Nl/min [1200 SCFM])
  • Kompatibel mit dem elektronischem Regler ER5000

Dokumentation und Zeichnungen