Tescom-P-44-2500

TESCOM™ Einstufenregler der Serie 44-2500

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-2500 sind kompakte, leichte, einstufige Druckregler zur Regelung spezieller, entflammbarer und industrieller Gase mit einen Durchfluss bis 850 SLPM / 30 SCFM. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung sorgt für Reinheit und Integrität der Gase. Universell einsetzbar.

Regeldruckbereiche
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316 oder Messing
Sitzhalter: PEEK
O-Ring: Viton®, Kalrez®
Membran, Filter, Feder: Edelstahl 316
Sonstige Teile: Edelstahl 316 oder Messing
Betriebstemperatur
-26 °C bis 60 °C / -15 °F bis 140 °F
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 0,30
Gewicht
0,9 kg / 2 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Reduzieren Verunreinigungen und bieten eine genaue Regelung korrosiver und nicht korrosiver Gase
  • Vorgeformte ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen
  • Günstiger Preis
  • Schalttafelmontage standardmäßig
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Durchflusskoeffizient Kv = 0,30