Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-3200

TESCOM™ Einstufiger Gasregler der Serie 44-3200

Produktbeschreibung

Regler der Serie 44-3200 sind kompakte, einstufige Druckminderer für hohe Reinheit zur Regelung entflammbarer, industrieller und Spezialgase mit einem hohen Durchfluss von 141-1 415 SLPM / 5-50 SCFM. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für die Verwendung in Labor- und Entnahmestellen-Gassystemen, als Hilfs- und Resonatorgase für Lasersysteme, Glove-Box und Isolatoren.

Maximaler Eingangsdruck
34,5, 207 bar / 500, 3 000 psig
Auslassdruckbereiche
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
207 bar / 3 000 psig Eingangsdruck: CTFE
34,5 bar / 500 psig Eingangsdruck: Teflon
Oberteil
Edelstahl Serie 300
Membran
Edelstahl 316, Elgiloy®
Dichtung
Teflon®
Ventilsitz-Halter
Nitronic 60
Sonstige Teile:
Edelstahl 316
Anschlussgröße und -art
3/8, 1/2
NPTF
1/2, 1
Flansch
Betriebstemperatur
-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Durchflussrate
Kv = 1,0, 1,8 (optional)
Ansteuerung
Feder
Gewicht (ohne Manometer)
1,6 kg (3,5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ganzmetallische Dichtung zwischen Membran und Gehäuse minimiert Diffusion
  • Fünf Ausgangsdruck-Regelbereiche verfügbar
  • Standardmäßig mit Manometeranschlüssen
  • Optionales Modell für hohe Durchflüsse (Kv = 1,8) lieferbar
  • Schalttafelmontage optional
  • Standardausführung ohne Sekundärentlüftung
  • Mit geflanschten Anschlüssen verfügbar
  • Standardausführung ohne Sekundärentlüftung

Dokumentation und Zeichnungen