Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-54-2800

TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 54-2800

Produktbeschreibung

Regler der Serie 54-2800 sind Druckminderer für hohen Druck und großen Durchfluss in Hydraulikanwendungen. Der Ein- und Ausgang ist auf 345 bar/5 000 psig mit Kv = 8,0 für Ströme mit großem Durchfluss bemessen. Es stehen feder-, luft- und domgesteuerte Ausführungen zur Verfügung. Sitz und Stößel aus gehärtetem Edelstahl bieten hervorragende Verschleißfestigkeit Ideal für den Einsatz in hydraulisch betätigten Bohrloch-Abdichtköpfen (BOP) und Testanwendungen für Hydraulikkomponenten.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 345 bar/5000 psig
Ausgangsdruckbereich: 3,4-103, 13,8-345 bar/50-1 500, 200-5 000 psig
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 303
Sitz, Stößel, Sensor
Edelstahl 17-4 PH
O-Ringe
Buna-N, Viton®, Ethylenpropylen, Kalrez®
Stützringe
Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-17 °C bis 74 °C / -0 °F bis 165 °F
*Für erweiterte Temperaturen bis zu 177 °C / 350 °F bitte an TESCOM wenden
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1 Zoll
Durchflusskoeffizient
Hauptventil: Kv = 8,0
Entlüftungsventil: Kv = 6,5
Ansteuerung
Dom, Luft
Gewicht
15,9 kg/35 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte Bauweise und große Durchflüsse
  • Sitz und Stößel aus gehärtetem Edelstahl 17-4 PH bieten hervorragenden Schutz vor Druckstößen und Erosion
  • Sensor in Kolbenausführung, vordruckausgeglichener Hauptventilstößel und nicht einstellbares Entlüftungsventil

Dokumentation und Zeichnungen