Tescom-P-DG

TESCOM™ Einstufenregler der Serie DG

Produktbeschreibung

Der einstufige Druckregler der Serie DG bietet kompakte Abmessungen mit hoher Durchflussleistung (größer als 28 300 slpm/1 000 scfm). Die Konstruktion dieses vordruckausgeglichenen Hauptventils mit großer Membran sorgt für einen niedrigeren Druckabfall (und somit einen größeren nutzbaren Durchflussbereich) als Ventile anderer Hersteller. Verfügbar in Druckfeder oder domgesteuerten Konfigurationen. Ideal für den Einsatz bei Spülung, Überdeckung, Hochstrominertisierung, Wärmebehandlung und Schutzgasen. Bietet gute Leistung bei sehr geringen Differenzdrücken, wie Prozesse mit Dewar-Versorgung. Geeignet für mehrfache Atemluftsysteme.

Maximaler Eingangsdruck
20,7 bar (300 psig)
Ausgangsdruckbereiche
0–1,4; 0–3,4; 0–6,9; 0–10,3 und 0–17,2 bar (0–20, 0–50, 0–100, 0–150 und 0–250 psig)
(0–20,7 bar [0–300 psig] nur Domsteuerung)
Werkstoff
Gehäuse, Oberteil, Brennerkappe: Edelstahl 316
Hauptventilsitz: Buna-N 90, Ethylen-Propylen 80, Chemraz 75® oder Viton®
Membran: Gylon®
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen 80, Chemraz 75® oder Viton®
Sonstige Teile
Edelstahl 300, Nitronic 60
Betriebstemperatur
-23 °C bis +74 °C (-10 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1", 1 1/2" NPTF
Durchflusskoeffizient
Kv = 10
Ansteuerung
Druckfeder, Dom, Luft (optional)
Gewicht
15,9 kg (35 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kv = 10 in kompakter Bauweise
  • Membran-Vordruckregler bietet höhere Genauigkeit und Empfindlichkeit
  • Verfügbar in druckfeder- oder domgesteuerten Konfigurationen.
  • Dom/Luftgesteuert, kompatibel mit den TESCOM ER5000 elektropneumatischen Steuerungen

Dokumentation und Zeichnungen