Tescom-P-DV

TESCOM™ DV-Membrandruckregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie DV sind kompakte, leichte Membrandruckregler für Vakuumanwendungen mit einer Genauigkeit bis 0,1 %. Optionale Permanententlüftung ermöglicht Druckeinstellungen in beide Richtungen. Ideal geeignet für Gerätetests und Kalibriergeräte.

Regeldruckbereich
760  – 50 mmHg absolut
Werkstoff
Gehäuse: Messing oder vernickeltes Aluminium
Membran: Buna-N, Ethylen-Propylen, Viton®
O-Ring: Buna-N, Ethylen-Propylen, Viton®
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300 und Messing
Betriebstemperatur
Buna-N: -40° F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Ethylen-Propylen: -40 °F bis +250 °F (-40 °C bis +121 °C)
Viton®: -15 °F bis +165 °F (-26 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4" SAE, NPTF, MS33649
1/8" NPTF
Durchflussrate
Kv = 0,25
Ansteuerung: Standardvakuum PERMANENTENTLÜFTUNG
Einstellbar mittels Handrad
Einstellbar mittels Schraubendreher
Gekapselte Federhaube manuell einstellbar
Gekapselte Federhaube über Schraube einstellbar
Domansteuerung
Ansteuerung: Standardvakuum PERMANENTENTLÜFTUNG
Einstellbar mittels Handrad
Einstellbar mittels Schraubendreher
Gekapselte Federhaube manuell einstellbar
Gekapselte Federhaube über Schraube einstellbar
Gewicht
Messing: 2,4 lbs (1,1 kg)
Aluminium: 1 lb (0,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise Druckregelung im Vakuumbereich
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit
  • Hohe Regelgenauigkeit durch Membranausführung ±0,1 % vom Regelbereich
  • Sehr hohe Regelempfindlichkeit von 10 mmHg absolut durch optionale Permanententlüftung
  • Einfache Wartung
  • Leicht einstellbar durch geringes Drehmoment am Handrad
  • Optional mit gekapselter Federhaube und Möglichkeit zur Schalttafelmontage

Dokumentation und Zeichnungen