Tescom-P-m24

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M24 Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Leichte und kompakte 5-Wege-Ventilblöcke für die Direktmontage an Differenzdruck-Messumformer für Drücke bis zu 6 000 psig / 414 barg.

Produkte

Search
1-10 von 24 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kompakte Ausführung mit Direktmontage und minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation sowie weniger potenziellen Leckstellen.
  • Kosteneinsparungen durch Zusammenfassung der Ventile in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert das Ausblasen oder Entfernen während des Betriebs.
  • Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Direkte Montage über Standard-Flanschanschlüsse mit einem Abstand von 2⅛ in. (54 mm) von Bohrungsmitte. Vom Standard abweichende Bohrungsabstände sind ebenso lieferbar.
  • Direkt an den Ventilblock angeschraubte Standard-Rohrhalterung bietet robuste Unterstützung für den Messumformer. Instrument kann einfach für Wartung oder Reparatur ausgebaut werden.