Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-M65BVDS-SSC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M65B Instrument Manifold M65BVDS-SSC

ANZ.:

Produktbeschreibung

Two Valve Block

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Merkmale

  • Fern- und direkte Montage für Anwendungen mit Differenzdruck- und Überdruckmessungen.
  • Mehrere Optionen für Anschlussanordnungen.
  • Patentierte Teflon® Spindelpackung verringert das Betriebsdrehmoment.
  • O-Ring-Dichtung mit doppelten Teflon® Sicherungsringen, die für den Fall, dass der O-Ring aufgrund von übermäßiger Verschmutzung des Mediums ausfällt, eine zweite Dichtung bieten.
  • Rückdichtung gegen Ausblasen der Spindel und metallische zweite Spindeldichtung in der ganz offenen Position.
  • Packung unterhalb des Spindelgewindes, um Korrosion und Verunreinigung des Spindelgewindes zu verhindern.
  • ENC-beschichtete Produktspindeln aus Edelstahl 316 bieten hervorragende Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit.
  • Auf 16 RMS brünierte Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich ermöglicht reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung ist komprimiert, nicht gespannt.
  • Spindelgewinde ist für hervorragende Festigkeit gewalzt, um Kaltverschweißen zu verhindern.

Dokumentation und Zeichnungen