Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-M6AEIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M6A Instrument Manifold M6AEIS-4-AMS

ANZ.:

Produktbeschreibung

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Merkmale

  • Einfache Installation in Messrohren ohne zusätzliche Abstützung, die gewöhnlich erforderlich ist.
  • ¼ in. FNPT-Anschlüsse in der Ein- und Auslaufstrecke zum Anschluss des statischen Drucks am Messgerät.
  • Metall- oder vor Ort austauschbare Weichsitze ermöglichen eine blasendichte Absperrung in abrasiven Anwendungen.
  • Gewinde zwischen Ventiloberteil und Gehäuse sowie an der Spindel sind von korrodierenden Prozessmedien isoliert – wichtig in Sauergasanwendungen.
  • Schutz gegen Zurückziehen der Spindel eliminiert bei Druckbeaufschlagung die Gefahr des unbeabsichtigten Demontierens.
  • FKM-O-Ring mit PTFE-Stützring ist Standard an Spindelpackung. Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für lange Lebensdauer.
  • Integrierter Hartsitz mit Rückdichtung bildet bei vollständig geöffnetem Ventil eine sekundäre Dichtung für das Spindelgewinde.
  • Gerollte Spindelgewinde erhöhen die Festigkeit und verlängern die Lebensdauer.

Dokumentation und Zeichnungen