Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-PT7EIS-4

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series PT7 Instrument Manifold PT7EIS-4

ANZ.:

Produktbeschreibung

Two Valve

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Absperrventil, T-Stück, Kalibrierventil und alle unmittelbaren Schläuche/Armaturen in einem einfachen Ventilblock.
  • Der einzigartige Ventilsitz des Modells PTM kann einfach von weich auf hart umgewandelt werden, indem zwei Einlegscheiben entfernt werden.
  • Spindel- und Oberteilgewinde sind für eine höhere Festigkeit gerollt, was wiederum das „Festfressen“ des Sitzes verhindert und die Nutzungsdauer des Ventils um Jahre verlängert.
  • Weniger potenzielle Leckagestellen, weil weniger Teile zusammengebaut werden müssen.
  • Einstellbare PTFE- und Graphitpackung sorgt für leckagefreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • Die Bauweise der O-Ring-Spindelabdichtung des Modells PTM isoliert die Spindelgewindegänge vom Prozess und verhindert somit „Festfressen“ und Korrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen.

Dokumentation und Zeichnungen