Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-VN

TESCOM™ Ventil der Serie VN für hohe Drücke

Produktbeschreibung

Ventile der Serie VN sind bidirektionale Ventile für hohe Durchflüsse. Ideal geeignet für Versorgungsleitungen mit hohem Druck bzw. hohem Durchfluss.

Maximaler Eingangsdruck
689 bar (10 000 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Vespel® SP1
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen oder Viton®
Stützring
Teflon®
Verschleißring
PEEK
Grayloc-Kupplungen
Nitronic 60
Restliche Teile
Edelstahl 316, Edelstahl 17-4
Betriebstemperatur
-29 °C bis 74 °C (-20 °F bis 165 °F)
Anschlussgröße und -art
1-1/2-Zoll-Grayloc-Kupplung mit Gewinde
Durchflusskoeffizient
Cv = 20
Gewicht
15,9 kg (35 lbs)
Ansteuerung
Handrad
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Y-förmiger Strömungsweg
  • Leichtgängiges Handrad
  • Austauschbare Weichsitze
  • Grayloc-Kupplungen sind erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen