Varec-P-P001057

Varec Serie 4310 Probenahme- und Manometer-Tankverschlüsse

Produktbeschreibung

Frei zu öffnende oder verschließbare Verschlüsse für die schnelle Produktmessung, Temperaturmessung und Probenahme

Merkmale

  • „Funkenfreie“-Ausführung.
  • Korrosionsbeständige Konstruktion aus Druckguss-Aluminium 360.
  • Weichsitzringe für die sichere Abdichtung in NBR als Standard; PTFE und FKM optional.
  • Verriegelungsmechanismus (Stift enthalten) für den einfachen Zugang über der Verschlussoberfläche.
  • Mit Vorhängeschloss abschließbar, um unberechtigten Tankzugang zu vermeiden.
  • Großer, einfach zu greifender Zugring.
  • Durch das Sicherheits-Fußpedal ist der Tankzugang zur Probenahme und Messung ohne Hände möglich.
  • Der sich selbst ausrichtende Verschluss schließt beim Loslassen des Fußpedals automatisch.
  • Ein Sockel aus C-Stahl ist zum Anschweißen an das Tankdach erhältlich.
  • Sockel aus Edelstahl (für beide Nennweiten) und Aluminium (in der Nennweite DN 200 (8")) sind für die geflanschte Montage mit Schrauben erhältlich.
  • Die Bohrungen von Flanschen mit flacher Dichtfläche entsprechen den Abmessungen gemäß ANSI Class 150.
Produkttyp
Verriegelbare Verschlüsse

Dokumentation und Zeichnungen