Yarway-P-460D3-515D3

Yarway 460D3 und 515D3 Thermodynamische Hochdruck-Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Der Yarway 460D3 und 515D3 Hochdruck-Kondensatableiter verfügt über eine abnehmbare Kapsel mit Hochdruck-Sitzdichtungstechnologie. Der Kondensatableiter ist für eine breite Palette an Hochdruckanwendungen in Versorgungs-, Industrie- und Marineeinrichtungen konzipiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Beheizung mit Dampf, Entwässerung von Dampfleitungen und Ablass von Turbinen. Zu den vielen Vorteilen im Vergleich zu mechanischen Kondensatableitern der gleicher Druckstufe gehören die kleine, leichte Bauweise und der breite Betriebsdruckbereich.

Merkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Frostsicher
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Einzelnes bewegliches Teil
Technologie
Thermodynamisch (Sitzdichtung)
Größe
DN 15, 20 und 25 (NPS 1/2, 3/4, und 1)
Max. Temperatur
482 °C (900 °F)
Betriebsdruck
  • Typ 460-D3 – 62 bar (900 psig)
  • Typ 515-D3 – 103 bar (1 500 psig)
Gegendruck
Bis zu 80 % des Eingangsdrucks, psia/bar
Kapazität
Bis zu 250 kg/h (550 lb/h)
Anschlüsse
Eingeschweißt
Werkstoffe
F11 Chrom-Molybdängehäuse und Edelstahl-Innengarnitur

Dokumentation und Zeichnungen