Yarway-P-761-751

Yarway 761 und 751 einteiliger Kondensatableiter in thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Kondensatableiter mit thermodynamischem Faltenbalg, die auch unter nicht ganz perfekten Bedingungen konsistente Leistung liefern. Die einteiligen Yarway 761 und 751 Kondensatableiter sind für Anwendungen wie Dampfbegleitheizung und -tropf konzipiert.

Merkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Frostsicher
  • Die Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Fehlermodus "offen" verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Problemlose Umstellung auf Kolben- oder thermodynamischer Scheibentechnik dank einfachem Kapselwechsel
  • Hält Heißdampf stand
  • Kann bei 99 % Gegendruck betrieben werden
Technologie
Thermostatisch (Balg/FTE)
Größe
NPS 3/8, 1/2, 3/4 und 1/DN 10, 15, 20 und 25
Max. Temperatur
750 °F (400 °C)
Betriebsdruck
Typ 751/761 - 1 bis 300 psig (0,07 bis 21 bar)
Typ 751-HP/761-HP - 1 bis 600 psig (0,07 bis 41 bar)
Gegendruck
Bis zu 99 % des Eingangsdrucks, psia/bar
Kapazität
Bis zu 900 lb/h (409 kg/h)
Verbindungen
NPT, Schweißmuffe
Werkstoffe
Kohlenstoffarmes (max. 0,15 %) Chrom-Molybdängehäuse und Edelstahl-Innengarnitur