Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-CT100-CT150

Yarway CT100 und CT150 Thermostat-Kondensatableiter für reinen Dampf

Produktbeschreibung

Yarway FXT Series Leverless Float & Thermostatic Steam Traps are designed for low to medium pressure steam applications, including unit heaters, heat exchangers, dryers, jacketed vessels and other applications where continuous drainage is essential.

Merkmale

  • Edelstahlgehäuse – Die Gehäusewerkstoffe aller Modelle sind Edelstahl 316L.
  • Self Centering Valve – Leak tight shut off. Assembly of actuator and valve to impingement plate allows valve to self-align with center of valve seat orifice. Bietet langlebiges Ventil und Sitz.
  • Temperature Sensitive Actuator – Welded actuator for maximum corrosion, thermal and hydraulic shock resistance, one moving part.
  • Thermische und hydraulische Stoßfestigkeit – Impingement-Platte plus verschweißte Konstruktion verhindert Schäden am Antrieb.
  • Ventil und Sitz – Edelstahlventil mit abgestimmtem Sitz für wasserdichte Dichtung.
  • Beste Luftaufbereitungskapazität – Schnelle Inbetriebnahme und Betrieb.
  • Schnelle Reaktion – Schnelle Anpassung an Kondensatbelastung oder Temperaturänderungen.
Maximum Operating Temperature:
338 °F (170 °C)
Maximaler Betriebsdruck:
100 psig (6.9 bar)
Werkstoffe:
Edelstahl
Option:
SLR-Messblende
Maximaler Betriebsdruck:
150 psig (10.3 bar)
Werkstoffe:
Edelstahl 316L
Option:
Rückschlagventil für Typ CT150

Dokumentation und Zeichnungen