Yarway-P-PB

Yarway PB thermodynamischer Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Die Yarway PB-Serie bietet die Vorteile eines thermostatischen Kondensatableiters einschließlich frostsicherer, energieeffizienter Kondensatbeseitigung in einer wirtschaftlichen, dauerhaft montierten Konstruktion. Der Typ PB-5 wird bei Tropf- und kritischen Spürgasanwendungen nahe der Dampftemperatur betrieben, wenn ein maximaler Abfluss von Kondensat erforderlich ist, während der Typ PB-40 bei Spürgasanwendungen für das Winterfestmachen und die Geräteausstattung ausgelegt ist, bei denen die fühlbare Wärme des Kondensats zum Heizen verwendet wird.

Merkmale

  • Frostsicher
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Hält Heißdampf stand
  • Kann bei 99 % Gegendruck betrieben werden
  • Energieeffiziente unterkühlte Entladung
  • Integrierte Rückschlagklappe und Sieb
  • Installation in jeder Einbaulage
Technologie
Thermostatisch (Balg/FTE)
Größe
NPS 1/2 und 3/4/ DN 15 und 20
Max. Temperatur
750 °F (400 °C)
Betriebsdruck
305 psi (21 bar)
Gegendruck
Bis zu 99 % des Eingangsdrucks, psia/bar
Kapazität
Bis zu 660 lb/h (300 kg/h)
Anschlüsse
NPT
Werkstoffe
Edelstahl