Mittel und Lösungen für die Reifenherstellung
Emerson Lösungen für die industrielle Reifenherstellung erhöhen den Durchsatz, verringern Stillstandszeiten und sichern die Qualität des gesamten Reifenherstellungsverfahrens.
Die weltweit steigende Nachfrage nach Reifen erfordert von den Herstellern die Entwicklung innovativer und anpassungsfähiger Produktionsverfahren, die schnelle Veränderungen unterstützen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken, den Abfall minimieren und die Automatisierung der Reifenherstellung verbessern. Reifenhersteller rationalisieren die Produktion - Emerson bietet Lösungen für Reifenvulkanisierpressen oder Reifenaufbaumaschinen. Unsere Innovationen ermöglichen die Automatisierung des Reifenherstellungsprozesses, indem Sie das Gleichgewicht herstellen, das Sie benötigen, um Durchsatz zu steigern, Nachhaltigkeit zu verbessern, Betriebskosten zu senken, die Lebensdauer der Reifenherstellungsanlagen zu verlängern und Ihre Mitarbeiter zu schützen.
Emerson Produkte sind entscheidend für den sicheren, effizienten und präzisen Betrieb Ihrer Mischanlagen, Draht- und Gewebekalender, Extruder, Reifenaufbaumaschinen, Vulkanisierpressen und Endbearbeitungsprozesse. Unsere Lösungen in den Bereichen Pneumatik, Durchflussregelung und Vorbereitung sind darauf ausgelegt, Ineffizienzen in jeder Produktionsstufe zu beheben und den Endbenutzern zu helfen, flexibel und konsistent zu bleiben, ohne die Sicherheitsmerkmale der Maschinen zu beeinträchtigen.
Geräte zur Durchflussregelung und pneumatischen Richtungssteuerung, wie z. B. fremdbetätigte Ventile, spielen eine wichtige Rolle bei der Optimierung des Mischprozesses und gewährleisten den effizienten Betrieb der Vulkanisierpresse. Kautschukmischungen erfordern ein genaues Wiegen, Fördern und Messen vieler Chemikalien und Rohstoffe in einer kontrollierten Abfolge. Emerson-Ventile sorgen dafür, dass die Wiege- und Trichtersysteme effizient und zuverlässig arbeiten und gleichzeitig die Qualität der Chargen sicherstellen.
Die Produkte von Emerson können die Zuverlässigkeit und Materialführungspräzision von Wulstverdrahtung und Gummibeschichtung erhöhen, die Inbetriebnahmezeit durch Abstimmen vor Ort bzw. mit Voreinstellung reduzieren und die Leistung des Pneumatiksystems verbessern, um vorzeitige Ventilausfälle zu vermeiden. Unsere Gesamtlösung kann die Lebensdauer von Ventilen durch Reinigung der Druckluft und Druckregelung erheblich verlängern und die Sicherheitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter verbessern, indem die Systeme während der Wartung gesperrt werden.
Die wiederholbare, hochpräzise pneumatische Richtungssteuerung gewährleistet, dass Ihre Produktion immer die höchsten Qualitätsvorgaben erfüllt. Mit modularen und kompakten Ventilblöcken können Sie eine größere Anwendungsflexibilität erreichen, Kosten senken, die Inbetriebnahme vereinfachen, die Verfügbarkeit von Maschinen zur Reifenmontage maximieren und höhere Durchsatzziele erreichen. Eine bessere Einsicht in den Zustand der Ventile senkt auch die Wartungskosten.
Bei einer Reifenvulkanisierpresse werden Druck und Hitze eingesetzt, um einen Reifen mit dem gewünschten Profil in Form zu bringen. Die langlebigen druckbetätigten Regelventile von Emerson sind für Dampfanwendungen ausgelegt. Sie bieten dichten Abschluss und bei schnellen Zykluszeiten eine präzise, zuverlässige Steuerung bei der Aushärtung von Pressvorgängen. Unsere Lösungen erhöhen die Verfügbarkeit von Prozessen durch verlängerte Ventillebensdauer und helfen, Inbetriebnahmezeiten durch Voreinstellungen zu reduzieren.
Durch das Veredelungsverfahren bieten pneumatische Zylinder präzise und zuverlässige Bewegungskontrolle und Positioniergenauigkeit. Diese Geräte bieten verbesserte Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit, wodurch sie Maschinenausfallzeiten reduzieren und den Durchsatz maximieren.
Die ISO- und NFPA-konformen Stellantriebe und linearen Führungszylinder von Emerson sind äußerst robust und bieten eine verbesserte Zuverlässigkeit der Testgeräte-Maschinen sowie längere Lebensdauer.