Solutions sans fil de l’IIoT pour renforcer la fiabilité
Recueillir des données complètes sur les vibrations d’un plus grand nombre d’équipements dans plusieurs endroits grâce à un réseau sans fil auto-organisé.
De nombreuses entreprises ne disposent pas des effectifs et de l’expertise en matière d’analyse pour pouvoir étendre leur programme de surveillance à tous les équipements essentiels de leur installation.
Le moniteur de vibrations sans fil AMS est un capteur de vibrations facile à déployer qui effectue des analyses prescriptives des données de vibrations à l’aide d’un logiciel intégré afin d’identifier automatiquement les modes de défaillance des équipements en rotation. Cet appareil compact permet de surveiller plus facilement un plus grand nombre d’équipements, de réduire les temps d’arrêt et de renforcer la fiabilité globale. Les alertes mobiles de la plate-forme de performance des équipements Plantweb Optics peuvent être regroupées avec des sources de données supplémentaires afin de présenter une image complète de l’état opérationnel global.
The health and performance of assets within a plant is a vital component of your organization's ability to produce quality products. Yet for too many plants, the ability to institute condition monitoring on a broad scale has been difficult to implement due expense and resource constraints. What if there was a cost-effective solution that could enable monitoring of nearly all of the assets within your plant?