Les piles à combustible à hydrogène vont permettre une croissance exponentielle des transports à énergie propre, cependant la mise à l’échelle de cette technologie dépend d’un fonctionnement sûr et efficace, conforme à des normes réglementaires strictes, et qui garantit une autonomie prolongée des piles et une réduction des temps d’arrêt. La technologie avancée de régulation de la pression et du débit d’Emerson, ses conceptions compactes et légères et son expertise en matière de sécurité d’exploitation peuvent soutenir la fabrication de tout type de pile à combustible à hydrogène gazeux ou liquide, notamment les PEMFC, PAFC, SOFC et MCFC.