Tescom-P-ER5000

Régulateur électropneumatique TESCOM™ série ER5000

Product Description

La série ER5000 est un contrôleur PID (proportionnel, intégral, dérivé) à microprocesseur, qui assure une régulation de pression algorithmique précise à de nombreuses applications. Il peut être utilisé en tant qu’unité autonome pour réguler la pression des gaz inertes ou de l'air d'instrumentation de 0 à 6,9 bar / 0 à 100 psig, ou être connecté à n’importe quel détendeur à actionneur pneumatique. Lorsqu’il est utilisé avec des détendeurs, le contrôleur ER5000 permet de réguler la pression des gaz et liquides allant du vide jusqu’à 2 068 bar / 30 000 psig.

iec-ex
csa-listed
atex-certification
Exigences relatives à l’alimentation
22 à 28,5 Vcc, 340 mA maximum, 180 mA nominal
Matériel requis
Type de support:
ER5000 - gaz propre et sec ou air pour instrumentation
Pression amont :
Minimum : Pression aval + 0,07 bar
Maximum : 8,2 bar
Nominal : 7,5 bar
Boîtier
Standard : NEMA 4X IP66 (peinture aluminium et polyester epoxy)
En option : corps en acier inoxydable disponible pour les modèles antidéflagrants
Matériaux des appareils de mesure du débit (solénoïdes et capteurs)
Solénoïdes : laiton nickelé, siège FKM et joints toriques
Capteurs : verre, céramique, silicone, RTV, nickel
Matériaux des appareils de mesure du débit (Manifold)
PET renforcé de fibre de verre (uniquement pour modèles antidéflagrants)
Matériaux des appareils de mesure du débit (lignes d’impulsion)
Polyuréthane
Matériaux des appareils de mesure du débit (bouchon)
Laiton
Matériaux des appareils de mesure du débit (joints toriques)
Silicone, Buna-N, FKM
Matériaux des appareils de mesure du débit (raccords)
Acier inoxydable
Diamètre et type d’orifice
Orifices de gaz (entrée, sortie et jauge) : NPTF 1/8" - 27
Orifice de sortie contrôlée : 1/2" SAE
Entrées de câble : deux, NPTF 1/2"
Plage de température de service
-30 °C à 75 °C / -22 °F à 167 °F (le support nécessite une température inférieure à 32 °F)
Capacité de débit
Cv = 0,01
Poids
1,4 kg / 3,1 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Contrôle PID en boucle fermée
  • Fréquence de rafraîchissement de 25 ms
  • Contrôle de la pression jusqu’à 20 000 psi
  • Contrôle de la pression et du débit
  • Permet l’acquisition de données
  • Certification pour utilisation en zones dangereuses

Documentation et schémas